Ürünler

Rüzgar enerjisi üretiminde de, ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye ve yeni markalar yaratmaya devam ediyoruz. Çok esnek uygulamalar için geliştirilen ÖLFLEX® TORSION FRNC bunun güncel bir örneğidir.

The ÖLFLEX® TORSION FRNC, soğuk, burulma ve yağa dayanıklı olmasıyla gerçekten çok yönlü ve Kuzey Amerika’da kullanım için onaylanmıştır.Özellikle lup kurulumları olarak adlandırılan; rüzgar türbinlerinde dönen nacelden statik kule bölümüne geçişlerde, bağlantı jeneratörlerinde ve kontrol ünitelerinde veya burulma kuvvetinin oluşabileceği hareketli makine parçaları gibi son derece esnek uygulamalar için uygundur.

 


Özel nitelikli kablo 


Yeni ÖLFLEX® TORSION FRNC'nin en önemli özellikler:


• Metrede +/- 150'ye kadar torsiyona dayanıklı  

• Sıcaklık aralığı -40°C ile +90°C.
• Halojensiz, aleve yüksek ölçüde dayanıklı (IEC 60332-3-24 uyumlu).
• UL/CSA onaylı

• OIL RES II yağ direnç testine uyumlu 

• U0/U 0.6/1 kV'ya kadar olan voltaj sınıflarında kullanıma uygundur.

 

ÖLFLEX® TORSION FRNC geliştirilirken montaj kolaylığına özel önem verilmiştir. Özel bir yalıtım bileşiği sayesinde, kablo izolasyonunu kaldımak veya tek damarları soymak çok hızlı ve kolay şekilde yapılabilir. Kablonun yüksek esnekliği çok küçük bükülme yarıçapı ile yerden tasarruf sağlayan bir kuruluma olanak sağlar.

Tek tedarikçiden sistem ürünleri

 

Nacel ve Kule için: 
• Halojensiz kontrol ve data kabloları.
• Halojensiz kablo rakorları.
• Komple UL/CSA.

• UL/CSA, MTW listeli YENİ!
• WTTC (Wind Turbine Tray Cable for 1000 V for open cable laying) ve AWM onaylı kablolar.
• Modüler sistemler dahil olmak üzere, esnek dikdörtgen ve yuvarlak konektör sistemler.
• CAD entegrasyonu ile tüm sıcaklıklar ve uygulamalar için markalama sistemleri.
• Hub’daki enerji bileziği ile pitch kontrolü arasındaki bağlantılar için denenmiş ve test edilmiş kablo sistemleri 

• Yıldırımdan korunmak için yuvarlak ve düz örgüler.


 Lup için:
• Burulmaya dayanıklı kontrol ve data kabloları
(+/- 150°/metre), ekranlı ve standart
• Burulmaya dayanıklı ETHERNET data kabloları
(+/- 180°/metre)
• Burulmaya dayanıklı UL and MIL listeli fiber optik kablolar
(+/- 110°/metre)
• Burulmaya dayanıklı güç kabloları
(+/- 150°/metre)