EPIC® H-B 16 muhafaza

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Basılı devre kartları için 12 yollu EPIC® ek parçası

  • Sağlam menteşeli metal kapak
  • Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon
  • Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi
Ürün kodu Ürünün tanımı M PG Adet / Paket
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5

Faydalar

  • Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Işık ve ses teknolojisi
  • Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

  • Yüzey montajlı taban, alçak versiyon
  • Tek kol
  • 2 kablo girişi
  • Metal kapak

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Koruma sınıfı

  • IP 65 (mandallı)
  • UL50 Tip 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış

  • Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
  • UL testi:
    UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı

  • -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.