EPIC® H-BE 32 Sıkma bağlantı
Kolay montaj için standart iç kısım
Klips sonlandırmalı, çok fonksiyonlu ek parça, örneğin plastik endüstrisinde çeşitli uygulamalarda dikdörtgen konnektörler için uygundur.
- 4 mm²'ye kadar bağlantı için
- Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
10185202
| EPIC® H-BE 16 BCM 17-32 | dişi | 17 - 32 | 5 | |
10184202
| EPIC® H-BE 16 SCM 17-32 | pin | 17 - 32 | 5 |
Faydalar
- Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar
- EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Plastik endüstrisi
- Işık ve ses teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 16 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm²
Malzeme
- PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C ilâ +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.