EPIC® H-Q 4mm kontaklar

H-Q dikdörtgen konektör serisi için EPIC® H-Q 4mm kontaklar

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiKesit (mm²)YüzeySıyırma uzunluğu (mm)Adet / Paket
Kontaklar
44420512
EPIC H-Q 4,0 işlenmişpin1,5Ag825
44420513
EPIC H-Q 4,0 işlenmişpin2,5Ag825
44420515
EPIC H-Q 4,0 işlenmişpin6Ag825
44420517EPIC H-Q 4,0 işlenmişdişi2,5Ag825
44420518EPIC H-Q 4,0 işlenmişdişi4Ag825
44420519EPIC H-Q 4,0 işlenmişdişi6Ag825

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.