MC 6.0 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Modüler, bükülmüş 6.0 kontaklar, Klauke tip EK 60/22-L pnömatik sıkma aleti ile birlikte kullanılmalıdır.

gümüş kaplı pasifize kontaklar

Ürün kodu Ürünün tanımıiç kısımlarVersiyonKesit (mm²)Cross-section identificationYüzeyAdet / Paket
Kontaklar
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarpin161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarsoket161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarpin252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarsoket252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarpin353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0HHC2 modüller için sıkmalı kontaklarsoket353Ag20

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontak direnci

  • < 1 mOhm

Malzeme

  • Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.