EPIC® MH Clip

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

  • Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
  • Yabancı modüller için adaptör klipsi

Mekanik ve tesisat mühendisliğiRaySolar enerjiRüzgar EnerjisiMontaj süresi

Ürün kodu Ürünün tanımıAdet / Paket
44423264
EPIC® MH Clip20

Faydalar

  • Yabancı modüllerin EPIC® MH çerçevesine sabitlenmesi için EPIC® klipsi
  • EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
  • Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Robot endüstrisi
  • Fabrika mühendisliği
  • Yenilenebilir enerji
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sıcaklık aralığı

  • -40°C
  • +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.