EPIC® MH 0 Kör modül
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
- Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
- Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
EPIC® MH 0 Kör modül | ||||
44423232
| EPIC® MH 0 | 1 | 10 | |
EPIC® MH 0 Merkezlemeli kör modül | ||||
44423233
| EPIC® MH 0 Z | 1 | 10 |
Faydalar
- Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül
- EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
- Çekmece tekniğinde merkezleme fonksiyonlu "Z" versiyonu
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Kontak sayısı
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.