EPIC ® MH BUS

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

EPIC® MH BUS, 2 x 4 blendajlı kontaklar için modül

  • Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
  • Verilerin ve sinyallerin aktarılması için ekranlanmış modül

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRayRüzgar Enerjisi

cRUusPROFINET

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiÇalışan kontak adetiSlotsAdet / Paket
EPIC ® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Buspin2210
44423230
EPIC® MHB Busdişi2210

Faydalar

  • Verilerin ve sinyallerin aktarılması için ekranlanmış modül
  • EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Robot endüstrisi
  • Fabrika mühendisliği
  • Yenilenebilir enerji
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V)

  • 50

Nominal test gerilimi

  • 0,8 kV

Nominal akım (A)

  • 10

Pollution degree

  • 3

Yanabilirlik

  • UL94 V-0

Bağlantı yöntemleri

  • Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²

Malzeme

  • PA

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

Sertifikalar

  • UL testi:
    UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.