H-A, H-B için EPIC® metal kulp

Metal kollar, H-A ve H-B tipi konnektör gövdeleri için kapatma kolları ve yedek parçalar olarak görev görür.

Ürün kodu Ürünün tanımı Versiyon Malzeme Adet / Paket
H-A ve H-B muhafazaları için tek ve çift kelepçeler
10458000
H-A 10 LB H-A 10 muhafaza için tek kelepçe Çelik 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB H-A 16 muhafaza için tek kol Çelik 10
10049000
H-B 10-24 QB H-B 10 - 24 muhafaza için çift kelepçe Çelik 10
10017000
H-B 6 LB H-B 6 muhafaza için tek kol Çelik 10
10017100
H-B 6 LB-K H-B 6 muhafaza için tek kol Paslanmaz çelik 10
10049100
H-B 10-24 QB-K H-B 10 - 24 muhafaza için çift kelepçe Paslanmaz çelik 10

Ürün özellikleri

  • H-A ve H-B muhafazaları için yedek parçalar olarak kilitleme kelepçeleri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.