EPIC® STA 20 Vidalı bağlantı
Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.
20 kontaklı ek parça, vida bağlantısı için uygundur ve güçlü kontak yayları sayesinde iyi bir seçimdir. Kumanda sistemleri için uygundur.
- Ağır ortam koşullarında güvenilir sinyal iletimi için
- Mekanik olarak dayanıklı yaylı kontaklar
- Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
STA 20 vidalı bağlantı | |||||
10501100
| STA 20 SS | pin | 1 - 20 | 5 | |
10503100
| STA 20 FS | Yay | 1 - 20 | 5 |
Faydalar
- Güçlü yaylı kontaklar sayesinde iyi bağlantı.
- Kendini kanıtlamış, yaylı kontaklı STA iç kısımlar.
Uygulama alanı
- Kontrol sistemleri
- Raf teknolojisi
- Elektronik laboratuvar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Nominal akım (A)
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A
Pollution degree
- 2
Kontak direnci
- < 3 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, kalaylı
Kontak sayısı
- 20
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı bağlantı: 0,5 - 1,5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 5
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C up to +80°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.