EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

1,5 numara yuvarlak konektör serisi için EPIC® POWER LS1.5 dişi kontaklar

  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır
  • Harici basınçlı yaya sahip oluklu kontaklar
  • Made in Germany

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinAdet / Paket
3,6 mm pin kontaklar
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 mm soket 1,0 - 2,5 mm²D6, A6 tipi için10
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6 mm soket 2,5 - 4,0 mm²D6, A6 tipi için10
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 mm soket 4,0 - 6,0 mm²D6, A6 tipi için10
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 mm soket 6,0-10,0mm²D6, A6 tipi için10
2 mm pin kontaklar
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,02 mm soket 0,25 - 1,0 mm²D6, A6 tipi için10
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,52 mm soket 0,75 - 1,5 mm²D6, A6 tipi için10
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,52mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm²D6, A6 tipi için10
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,02 mm soket 4,0 mm²D6, A6 tipi için10

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.