EPIC® M12L/K Terminaller
EPIC® POWER M12L ve M12K güç konnektörleri için çoklu giriş ve iletken kesit işaretlemesine sahip kontaklar
Kontak eşittir kontak değil! Minyatürleştirilmiş güç konnektörlerimizin EPIC® POWER M12L ve M12 K hizmetini düzgün bir şekilde yapabilmesi için konnektörlerde maksimum kontak uluşturan ve geçiş dirençlerini düşük tutan uzun ömürlü kontaklar gereklidir. İşte burada!
Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Adet / Paket | |
---|---|---|---|
44423183
| - | 10 | |
44423189
| - | 100 | |
44423186
| - | 100 | |
44423191
| - | 100 | |
44423188
| - | 100 | |
44423412
| Lehimli bağlantı | 100 | |
44423414
| Lehimli bağlantı | 100 |
Faydalar
- Çoklu yarık sayesinde geliştirilmiş kontaklama ile.
- Maksimum iletken kesiti, net olarak işaretlenmesi yanlış donatmayı önler.
- Düşük geçiş direnci ve ürünün uzun kullanım ömrü için korozyona dayanıklı altın kaplamalı.
- Maks. 2,5 mm² iletken kesitleri için uygundur.
Uygulama alanı
- EPIC® POWER M12L ve M12K yuvarlak konnektörler ile kullanım için.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Bağlantı yöntemleri
- 0,75mm² - 2,5mm²
Malzeme
- altın kaplama pirinç CuZn / Au
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.