EPIC® POWERLOCK Vidalı kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

50mm² ila 120mm² EPIC® POWERLOCK 400A vidalı kontaklar

  • Vida maks. 400 A
  • Sıkma tip (660 A) ile takmayın
  • Made in Europe
Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinPaket Miktarı
M12 kontak dişli direği, kontak tutucu pim dahil
Akaç - A1 S dizayn için
44420241
POWERLOCK SP M12Kontak Boşaltması, kablo pabuçları için M12 dişA1 tipi için1
Kaynak - A6 S dizayn için
44420242
POWERLOCK QP M12Lamel kontak kaynağı, kablo pabucu için M12 dişA6 tipi için1
Vidalı kontak, kontak tutucu pim dahil
Akaç - F6 S dizayn için
44420232
POWERLOCK SS 120120 mm²F6 tipi için1
Kaynak - D6 S dizayn için
44420237
POWERLOCK QS 120120 mm²D6 tipi için1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.