EPIC® POWERLOCK Tools

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

EPIC® POWERLOCK Tools

Made in Europe

Ürün kodu Ürünün tanımıVersiyonPaket Miktarı
44420243
Kilit açma aletigeçme bağlantı için1
44420337
Sıkma pensesi-1
44420330
Sıkma aleti için çene50 mm²1
44420331
Sıkma aleti için çene70 mm²1
44420332
Sıkma aleti için çene95 mm²1
44420333
Sıkma aleti için çene120 mm²1
44420334
Sıkma aleti için çene150 mm²1
44420335
Sıkma aleti için çene185 mm²1
44420336
Sıkma aleti için çene240 mm²1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.