EPIC® Battery coupler

Kolay montaj için standart iç kısım

4-mm varyantı, çift güvenlik sistemine sahip güneş enerjisi fişi, fotovoltaik sistemler ve güneş enerjisi takip cihazları için uygundur.

Solar enerjiRüzgar EnerjisiAlev geciktirici

RU

Ürün kodu Bağlantı kesiti (mm²)Rated current (A)pin konfigürasyonuPackaging unit
EPIC® Battery 120 A
381167151
25--1
381167153
25--1
381167155
25--1
EPIC® Battery 250 A
381167157
70--1
381167159
70--1
381167161
70--1
EPIC® Battery 350 A
381167163
120--1
381167165
120--1
381167167
120--1

Faydalar

  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
  • UL94 HB (çerçeve) ve V-0 (modüller) uyarınca yangın davranışı

Uygulama alanı

  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
  • Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı

Nominal gerilim (V)

  • 1500 V DC

Pollution degree

  • 3

Yanabilirlik

  • UL94 V-0

Malzeme

  • Polyamid

Mekanik kullanım sayısı

  • 100

Sertifikalar

  • UL: hazırlık aşamasındadır

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.