EPIC® Battery panel plug
Kolay montaj için standart iç kısım
4-mm varyantı, çift güvenlik sistemine sahip güneş enerjisi fişi, fotovoltaik sistemler ve güneş enerjisi takip cihazları için uygundur.
Faydalar
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- UL94 HB (çerçeve) ve V-0 (modüller) uyarınca yangın davranışı
Uygulama alanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
- Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı
Nominal gerilim (V)
- 1500 V DC
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Malzeme
- Polyamid
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sertifikalar
- UL: hazırlık aşamasındadır
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.