UNITRONIC® LAN 250 Cat.6

Kategori 6, Sınıf E veri kablosu - 250 MHz'e kadar test edilmiştir

LAN kablosu, dijital ve analog sinyalleri aktarır ve yapılandırılmış bina kablolaması için ağlar için uygundur. Kablonun çalışma sıcaklığı -20 ile 60 derece arasındadır.

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Halojen içermeyenParazit sinyalleri

Fire

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
PVC versiyonları
2170186
250 U/UTP Cat.64 x 2 x AWG24/16.51846
Halojen içermeyen versiyonlar
2170193
250 U/UTP Cat.6 LSZH4x2xAWG24/16.51846
2170194
250 F/UTP Cat.6 LSZH4x2xAWG24/17.41954

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

  • Temel olarak terminal yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örn. üçüncül bölgelerde ofis, yönetim ve geliştirme binalarının kablo bağlantıları için (katlarda kablo bağlantıları).

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarımı
  • ETHERLINE®LAN Cat.6 kabloları 350 MHz'e kadar test edilmiştir
  • IEC 60332-1-2 2170194
    uyarınca aleve dayanıklı: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 uyarınca aleve dayanıklı
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Norm referansları / Onaylar

  • ISO/IEC 11801 standardı içindeki Sınıf E CAT.6'ya karşılık gelir
  • Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6 kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf E - kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

Ürün yapısı

  • Tek telli iletken
  • U/UTP: toplam veya çift blendajı yok, çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
  • F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama
  • PVC (gri RAL1015) veya LSZH (turuncu RAL2003) dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Ortalama dalga direnci

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
  • Hareketli: 0°C ila +50°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.