ETHERLINE® ACCESS M

Endüstriyel iletişim için Yönetilebilir Switchler

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

  • İkincil gerilim beslemesi
  • Sağlam metal mahfaza ve DIN ray montajı
  • Fansız - Bakım istemez

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri Mekanik ve tesisat mühendisliği

CE UL

Ürün kodu Ürün tanımı PL_TYP PL_TYPANSCHLUSS MTBF yıl olarak
21700121
ETHERLINE® ACCESS M05T Managed 5 > 97
21700122
ETHERLINE® ACCESS M08T Managed 8 > 125
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN Managed - -
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN Managed 8 -

Faydalar

  • Hızlı kurulum ve daha az devre dışı kalma süreleri ile toplam işletme giderlerinde iyileştirme
  • Tek elden en esnek ve dünyanın her yerinden temin edilebilir çözümler

Ürün özellikleri

  • Tekrar konfigürasyon süresi < 20 ms olan ikincil ağların kolay oluşturulması
  • RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Paket tampon büyüklüğü: 1 Mbit
  • Desteklenen protokoller: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • İkincil gerilim beslemesi: 24 VDC

Norm referansları / Onaylar

  • UL 61010
  • Şok IEC 60068-2-27
  • Serbest düşüş IEC60068-2-32
  • Vibrasyon IEC 60068-2-6

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Koruma sınıfı

  • IP 40

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +75°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.