ETHERLINE® ACCESS U

Endüstriyel iletişim için Switchler

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

  • İkincil gerilim beslemesi
  • Sağlam metal mahfaza ve DIN ray montajı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri Mekanik ve tesisat mühendisliği

CE UL

Ürün kodu Ürün tanımı PL_TYP PL_TYPANSCHLUSS MTBF yıl olarak
21700118
ETHERLINE® ACCESS U05T Unmanaged 5 > 347
21700119
ETHERLINE® ACCESS U08T Unmanaged 8 > 277
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN Unmanaged 5 -
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN Unmanaged 8 -

Faydalar

  • Hızlı kurulum ve daha az devre dışı kalma süreleri ile toplam işletme giderlerinde iyileştirme
  • Tek elden en esnek ve dünyanın her yerinden temin edilebilir çözümler

Ürün özellikleri

  • RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Paket tampon büyüklüğü: min. 1Mbit
  • Yayın fırtınası koruması
  • İkincil gerilim beslemesi: 24 VDC

Norm referansları / Onaylar

  • UL 61010
  • Şok IEC 60068-2-27
  • Serbest düşüş IEC60068-2-32
  • Vibrasyon IEC 60068-2-6

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Koruma sınıfı

  • IP 30

Sıcaklık aralığı

  • -10°C ila +60°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.