ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Esnek kullanım

Esnek uygulamalar için Cat.5 Endüstriyel Ethernet kablo, PROFINET uygulamalar için - Tip B, 2x2xAWG22/7 tasarım; PVC veya FRNC dış kılıf, UL- onaylı

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Profinet uygulamaları için
  • Esnek kullanım

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri Mekanik ve tesisat mühendisliği Dış kullanım için uygun Alev geciktirici Parazit sinyalleri UV-dayanım

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımı Çift sayısı ve iletken başına AWG Damar çapı, mm cinsinden Dış çap mm J_1NVGW Ağırlık (kg/km)
PVC kılıf
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 67
FRNC dış kılıf
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65

Faydalar

  • PROFINET uygulamaları tip B için
  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Uygulama alanı

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)

Ürün özellikleri

  • CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
  • CAT.5-Performans
  • FRNC Versiyonu: Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı

Norm referansları / Onaylar

  • UL/CSA sertifikalı (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB® Profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon alanında yenilik ve verimlilik için endüstri standardı

Ürün yapısı

  • Büklümlü kalaylı 7-telli iletken
  • Damar yalıtımı: PE veya PP
  • Yıldız dörtlü
  • PVC veya FRNC iç kılıf
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PVC veya FRNC kılıf malzemesi
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • FRNC İletken:
    Hareketli olarak: 7,5 x dış çap
    Sabit döşenmiş olarak: 3 x dış çap ölçüsü
  • PVC iletken:
    Hareketli olarak: 7 x dış çap
    Sabit döşenmiş olarak: 3 x dış çap ölçüsü

Test gerilimi

  • Damar/damar: 2.000 V
  • Damar/ekran: 2.000 V

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Halojensiz kılıf :
    Sabit döşeme: -25°C ile +80°C
    Esnek uygulama: -25°C ile +80°C
    PVC kılıf
    Sabit döşeme: -40°C ile +80°C
    Esnek uygulama: -20°C ile +60°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.