ETHERLINE® Y CAT.5e BK
Esnek uygulama
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Dış çap [mm] | Damar çapı, mm cinsinden | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170901
|
ETHERLINE® Y CAT.5e BK | 2 x 2 x AWG22/7 | 6.2 | 1,5 | 30,4 | 59 |
Faydalar
- Siyah renkli UV ve hava koşullarına dayanıklı
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Dış mekân kullanımı için uygun, UV dirençli
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Uygulama alanı
- Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. PROFINET tip C, yani sabit kurulum ve esnek kullanım.
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
Ürün özellikleri
- EN 50363-4-1 uyarınca PVC bileşimi TM2
- Asitlere, alkalilere ve oda sıcaklığında belirli yağlara karşı dayanıklı
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Bükülü iletken,7 telli çıplak bakır
- Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
- Renk kodu PROFINET Cat. 5 uygulamaları ile uyumludur
- Yıldız dörtlü
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PVC dış kılıf, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
-
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
-
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
- Hareketli: 15 x dış çap
-
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.000 V
- Damar/ekran: 500 V
-
Karakteristik empedans
- IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
-
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -10 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
-
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.