Kolay bağlantı aleti

Pense, Snap-in fişleri kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde monte etmek için kullanılır ve bu aletle aynı anda 8 damarın bağlanması mümkündür.

Ürün kodu Ürün tanımı
60501 Kolay bağlantı aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Telekomünikasyon teknik özel aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000385
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletişim tekniği için özel alet

Ürün özellikleri

  • Bu alet Geçme konnektörlerin hızlı, kolay ve güvenilir kurulumu için tavsiye edilir. Tüm 8 damar tek bir basit adımla sonlandırılır.
  • Penselerdeki markalama doğru sıyırma boyutunu tanımlar.