Geçmeli ön modül priz

Duvara sabitlenebilir, modüler veri soketi, tüm Snap-in fişlerle uyumludur ve metal ve optik modüller için uygundur.

Vidalama yerine geçmeli(aletsiz montaj)

Ürün kodu Ürün tanımı
60622 Ankastre Priz 45 Modüler

Ürün özellikleri

  • Ürün numarası 60622;60722;60723:
  • geçme ön modüllü arka modülden oluşan kit
  • Geçme konnektörler basit bir tıklamayla yerine oturtulan mekanizma kullanılarak ön modüle takılır ve ön modül de herhangi bir alet kullanmadan muhafaza içine monte edilir.
  • Tüm ara konnektörlerle uyumludur
  • Bakır ve fiber optik modüllerin her ikisi için uygun
  • Entegre toz koruma kapakları olan 2 konnektör
  • Renk: saf beyaz (RAL 9010)
  • İsteğe bağlı aksesuar: entegre montaj halkalı kapak çerçevesi
  • Ürün numarası 24441123 ve 24441124:
  • Modül 80 x 80 mm; çift takım AP, aşağıdakiler dahil: Modül Taşıyıcısı; etiket alanı ve kapak; modül/bağlayıcı yok;
  • Topraklama seti dahil potansiyel dengelemesi (0,3 m)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf_ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Duvar montajı için kutu/muhafaza

  • Geçme konnektörler olmadan teslim edilir!
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.