Yüzey Montajlı Kasa (84x84 mm) ve kapak plakası

Muhafaza, duvara monte edilebilir ve bir montaj halkalı, entegre bir kapak çerçevesine sahiptir. Sıva altına montajın mümkün olmadığı veya istenmediği yerlerde kullanılabilir.

Ürün kodu Ürün tanımı
Yüzey montajlı kasa
60632 Yüzey Montajlı Kasa 45

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf_ID: EC000371
  • ETIM 5.0 Class-Description: İletişim çubuğu

Ürün özellikleri

  • Entegre gömme montajlı kapak çerçevesi olan yüzey montajlı muhafaza
  • Entegre montaj halkalı kapak çerçevesi (2 parçalı)
  • Ankastre tesisatın mümkün olmadığı veya istenmediği alanlarda kullanılır
  • Veri çıkışı için uygun LSA+ CAT.6
    (çanta 50)
  • Ankastre montajlı priz için de kullanılabilir kapak çerçevesi
  • Boyutlar: 84 x 84 mm
  • Yükseklik: 40 mm (çerçeve dâhil)
  • Renk: saf beyaz (RAL 9010)