EVO geçme konnektörler için Keystone klipsler

Siyah Keystone kolları, EVO Snap-in fişleri ve 1,5 ile 1,75 mm arasında duvar kalınlığı için uygundur.

Ürün kodu Ürün tanımı
61203 EVO geçme konnektörler için Keystone klipsler

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Duvar montajı için kutu/muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002601
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Duvara/tavana montaj için buat, mahfaza

Ürün özellikleri

  • Keystone formatında LANmark EVO Geçme elemanlar için kırmızı keystone klipsleri (duvar kalınlığı 1,5 - 1,75 mm)
  • EVO Geçme Konnektörler için uygun
  • GG45 konnektörler için uygun değildir