Geçme konnektörler için Keystone klipsler

LANmark Snap-in sistemi için Keystone kollar, GG45 fişleri için idealdir,ancak EVO Snap-in fişleri için kullanılamaz.

Ürün kodu Ürün tanımı
61201 Geçme konnektörler için Keystone klipsler

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Duvar montajı için kutu/muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002601
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Duvara/tavana montaj için buat, mahfaza

Ürün özellikleri

  • Keystone formatında LANmark geçme konnektörler için Keystone klipsler
  • GG45 Konnektörler için uygun
  • EVO Geçme Konnektörler için uygun değildir