Ofis ara bağlantı kablosu Cat.5e RJ45

Office patch kablosu Cat.5e, RJ45-RJ45

Patch kablosu, merkezi olarak aktif olan bir bileşen kullanmadan, iki bilgisayarı bağlamak için uygundur. Kablo örneğin bina tesisatları için kullanılabilir.

Halojen içermeyen Parazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımı Uzunluk (m)
F/UTP ara kablosu CAT.5e
CE6547
F/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6548
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY 1
CE6549
F/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6550
F/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6552
F/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6553
F/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6554
F/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6555
F/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6556
F/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20
SF/UTP Patch kablosu CAT.5e
CE6647
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 0,5m GY 0,5
CE6648
Ara kablosu RJ45 CAT.5e S-FTP 1,0m 1
CE6649
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY 1,5
CE6650
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 2m GY 2
CE6651
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY 3
CE6652
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 5m GY 5
CE6653
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 7,5m GY 7,5
CE6654
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 10m GY 10
CE6655
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 15m GY 15
CE6656
SF/UTP Patch Cable CAT.5e 20m GY 20

Uygulama alanı

  • İç mekan uygulamaları
  • Bina Kurulumu

Ürün özellikleri

  • F/UTP ara kablosu CAT.5e
  • Folyo ekranlama, 300 MHz, gri, FRNC, Hirose TM 11 konnektör ile, farklı renklerde de mevcuttur, TIA/EIA 568B 'e uygun
  • SF/UTP Patch kablosu CAT.5e
  • Folyo ve örgü perdelemeli, 300 MHz, gri, FRNC, Hirose TM 11 soketli, diğer renklerde de üretilebilir, atama TIA/EIA 568B uyarınca

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001262
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır Patch kablosu

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer renkler talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.