Ofis ara bağlantı kablosu Cat.6 RJ45

Office patch kablosu Cat.6, RJ45-RJ45

İş yerlerinde (tersiyer alanlar) kullanım için öngörülen patch kablosu, farklı uç cihazlarını yapılandırılmış bir kablolamanın parçası olarak bağlamak için uygundur.

Halojen içermeyen Parazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımı Uzunluk (m)
S-FTP Patch kablosu CAT.6
CE6847
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 0,5m GY 0,5
CE6848
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 1m GY 1
CE6849
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 1,5m GY 1,5
CE6850
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 2m GY 2
CE6851
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 3M GY 3
CE6852
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 5m GY 5
CE6853
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 7,5m GY 7,5
CE6854
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 10m GY 10
CE6855
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 15m GY 15
CE6856
S/FTP Ara Kablosu CAT.6 20m GY 20

Uygulama alanı

  • İç mekan uygulamaları
  • "Yapısal Kablolama" kapsamında çeşitli cihazları bağlamak için işyerinde (üçüncü bölge) kullanım için

Ürün özellikleri

  • Hirose TM 21 soketli
  • Halojen içermeyen
  • Yapılandırma TIA/EIA 568B ile uyumludur
  • Renk: gri, diğer renkler talep üzerine sunulur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001262
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır Patch kablosu

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer renkler talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.