LANmark-6 EVO Geçme Konnektör 10G

Soket, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ve 10-Gb-Ethernet için uygundur ve 8 damarın da tek bir işlem adımında optimize edilmiş şekilde bağlanmasını mümkün kılar.

Ürün kodu Ürün tanımı
62106 LANmark-6 EVO Geçme Konnektör 10G

Ürün özellikleri

  • AWG 22, 23 ve 24 için uygun
  • Renk kodu EIA/TIA 568A ve B ile uyumludur
  • Tüm 8 damarın hızlı ve optimize sonlandırılması
  • Modüler bileşenler için uygun
  • EN 50173:2002 ve ISO/IEC 11801:2002 uyarınca tüm CAT.6/Sınıf E hizmetleri, ayrıca IEEE 802.3an taslak 1.11 uyarınca 10 Gigabit Ethernet desteklenir:

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konnektör

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.