LANmark-6 EVO Geçme Konnektör

Kapaklı, ekranlamalı soket, tüm modüler bileşenler için uygundur ve 8 damarın da tek bir işlem adımında optimize edilmiş şekilde bağlanmasını mümkün kılar.

Ürün kodu Ürün tanımı
62104 LANmark-6 EVO Geçme Konnektör

Ürün özellikleri

  • EMC kapak dahil CAT.6 soket ekranlı
  • Renk kodu EIA/TIA 568A ve B ile uyumludur
  • Tüm 8 damarın hızlı ve optimize sonlandırılması
  • Modüler bileşenler için uygun
  • EN 50173:2002 ve ISO/IEC 11801:2002 uyarınca tüm CAT.6/Sınıf E hizmetleri desteklenir:
  • 10Base-T

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.