LANmark-7AGG45 SnapIn Konnektör

Renk kodlu, ekranlamalı soket, tüm modüler bileşenler için uygundur ve 8 damarın da tek bir işlem adımında bağlanmasını mümkün kılar.

Ürün kodu Ürün tanımı
63104 LANmark-7A, 1000 MHz Snap-In GG45 Conn.

Ürün özellikleri

  • EMC kapak dahil CAT.7 CG45 soket ekranlı
  • AWG 22, 23 ve 24 için uygun
  • Renk kodu EIA/TIA 568A ve B ile uyumludur
  • Tüm 8 damarın hızlı ve optimize sonlandırılması
  • Modüler bileşenler için uygun
  • CAT.5 / 6 ve 7 için tanımlanan tüm uygulamalar desteklenir:

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.