UNITRONIC® LAN FLEX

Patch kablosu uygulamaları için veri kablosu

LAN kablosu, iyi bir esnekliğe sahiptir ve dar yer koşullarında kolayca monte edilebilir. Kablo, kontrol dolaplarına bağlantı için uygundur.

Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Halojen içermeyen Parazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımı Çift sayısı ve iletken başına AWG Dış çap mm Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
PVC versiyonları
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Halojen içermeyen versiyonlar
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

Faydalar

  • İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için
  • Montajı kolay

Uygulama alanı

  • İç mekan uygulamaları
  • LAN bağlantıları
  • Kontrol kabini kablolama

Ürün özellikleri

  • İyi esneklik - Dar alanda kolay montaj
  • IEC 60332-1-2 2170139
    uyarınca aleve dayanıklı: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 uyarınca aleve dayanıklı

Ürün yapısı

  • F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • PVC veya LSZH (gri RAL 7035) dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Kurulum sırasında: 8 x dış çap

Ortalama dalga direnci

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
  • Hareketli: 0°C ila +50°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.