ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Renk kodlu ve ekranlı PVC kontrol kablosu

Renk kodlamalı ve blendajlı ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V esnek PVC hat. Çok çeşitli uygulamalar için kontrol kablosu

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • EMC-uyumlu
  • Nominal gerilim U0/U: 450/750V veya daha büyük iletken enine kesitleri için bakınız ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Kimyasallara dayanıklı Parazit sinyalleri

CE EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
2 X 0.5 7 41 75
0035002
3 G 0.5 7.3 46 83
00350033
4 G 0.5 7.9 55 99
00352013
5 G 0.5 8.4 66 112
0035202
7 G 0.5 8.9 80 132
0035004
2 X 0.75 7.4 46 86
0035005
3 G 0.75 7.9 57 100
00350063
4 G 0.75 8.4 64 115
00350163
5 G 0.75 8.9 77 130
0035203
7 G 0.75 9.7 102 161
0035220
2 X 1.0 7.9 56 98
0035221
3 G 1.0 8.2 65 111
00352223
4 G 1.0 8.7 78 130
00352233
5 G 1.0 9.5 89 153
0035204
7 G 1.0 10.2 113 185

Faydalar

  • Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
  • 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Konveyör ve taşıma sistemleri
  • Servo sürücüler
  • EMC bakımından hassas ortamlarda
    (elektromanyetik uyumluluk)

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1
  • Yüksek derecede ekranlama
    düşük aktarım empedansı
    (30 MHz'de maks. 250 Ω/km)

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-51'ye göre
  • EN 50525-2-11 uyarınca

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC yalıtımı LAPP P8/1
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • PVC iç kılıf, gri
  • Kalaylı bakır örgü
  • PVC dış kılıf, şeffaf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: ÖLFLEX® Renk kodu (Ek T7)

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 4G50 maks. 500 m; ≥ 4G95 maks. 400 m; ≥ 4G120 maks. 300 m; ≥ 4G150 maks. 250 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.