ÖLFLEX® 140 CY*

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 CY - H05VVC4V5-K uyumlaştırılmış PVC kontrol kablosu, yağa dayanıklı, perdelenmiş, muhtelif uygulamalar için esnek ve numaralanmış, U0/U: 300/500 V

  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
  • Harmonize (HAR): H05VVC4V5-K ve EMC uyumlu
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Kimyasallara dayanıklı Yağlara dayanıklı Parazit sinyalleri

CE HAR EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® 140 CY H05VVC4V5-K
0035700
3 G 0.5 8 - 10 47 111,3
0035701
4 G 0.5 8.5 - 10.7 58 132,7
0035702
5 G 0.5 9.3 - 11.6 69 162,7
0035703
7 G 0.5 10.8 - 13.5 86 207,7
0035704
12 G 0.5 13.1 - 16.2 142 295
0035710
3 G 0.75 8.3 - 10.4 55 129,4
0035711
4 G 0.75 9.1 - 11.3 67 163,6
0035712
5 G 0.75 9.7 - 12.1 77,4 188,6
0035713
7 G 0.75 11.5 - 14.3 109 246,9
0035714
12 G 0.75 13.8 - 17.1 166 354,3
0035715
18 G 0.75 16.1 - 19.8 257,3 517
0035716
25 G 0.75 18.7 - 23 318,6 677,8
0035717
34 G 0.75 21.4 - 26.2 409,4 860,6
0035720
3 G 1.0 8.8 - 11 62 144,8
0035721
4 G 1.0 9.4 - 11.7 78,3 180,8
0035722
5 G 1.0 10.3 - 12.8 91 209
0035723
7 G 1.0 12.2 - 15.1 118 273
0035724
12 G 1.0 14.5 - 17.9 198 427,6
0035725
18 G 1.0 16.9 - 20.8 303,6 598,6
0035726
25 G 1.0 19.8 - 24.2 411,9 791,8
0035727
34 G 1.0 22.6 - 27.7 516,3 1.003,9
0035730
3 G 1.5 9.7 - 12.1 83 189,7
0035731
4 G 1.5 10.7 - 13.2 97,8 221,6
0035732
5 G 1.5 11.8 - 14.7 118 261,8
0035733
7 G 1.5 14.1 - 17.4 218 356,7
0035734
12 G 1.5 16.7 - 20.6 309,7 559,4
0035735
18 G 1.5 19.5 - 24 411,4 767,6
0035736
25 G 1.5 22.9 - 28 546,5 1049
0035740
3 G 2.5 11.3 - 14 115 241,5
0035741
4 G 2.5 12.6 - 15.5 163 298,3
0035742
5 G 2.5 13.9 - 17.2 191 363,7
0035743
7 G 2.5 16.5 - 20.3 288,9 487,2
0035744
12 G 2.5 19.8 - 24.3 516,6 743,6

Faydalar

  • Harmonize nedeniyle Avrupa'da yüksek kabul

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Makine aletleri
  • Temel olarak kuru, nemli ve ıslak iç mekanlarda kullanılır (su-yağ karışımları dahil), ancak dış mekanlarda kullanım için uygun değildir
  • Orta mekanik yük koşulları altında sabit tesisatlar ve serbestçe sık olmayan hareketli, gerilme yükü olmadan veya zorunlu kılavuzluk olmadan sürekli olmayarak yinelenen hareket uygulamaları için
  • EMC bakımından hassas ortamlarda
    (elektromanyetik uyumluluk)

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
  • Yüksek derecede ekranlama
    düşük aktarım empedansı
    (30 MHz'de maks. 250 Ω/km)

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-2-51

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC damar yalıtımı
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • PVC iç kılıf, gri
  • Kalaylı bakır örgü
  • Dış kılıf: PVC, yağa dayanıklılığı artırılmış, gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-1'e göre beyaz sayılı siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.