INDRAMAT® Standardı INK uyarınca SERVO kabloları

Motor ve resolver / enkoder kabloları - sertifikalı

Dinamik güç zinciri uygulamaları için INDRAMAT® Standardına uygun servo motor ve geri besleme kabloları, UL/CSA AWM sertifikalı

  • Servo sürücüler
  • PUR dış kılıf
  • EMC-uyumlu

Halojen içermeyen Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri Parazit sinyalleri UV-dayanım

CE CSA RU EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Referans ürün no. Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
Geri besleme / enkoder/ resolver kabloları
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Servo kabloları
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

Faydalar

  • Makinelerin ekonomik verimliliğini artıran çok daha yüksek hız ve ivme sağlar
  • Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Servo kontrolörü ve enkoder / resolver arasındaki bağlantı kablosu
  • Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
  • Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
  • Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde

Ürün özellikleri

  • 5 milyon büküm dönleri için tasarlanmıştır.
  • 100m kadar yatay hareket mesafeleri için
  • Aşınma ve kesme dayanıklı, halojensiz, yağa dayanıklı
  • IEC 60332-1-2 & CSA FT1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • Güç kablosu:UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Sinyal kabloları:UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • INDRAMAT®standart INK uyarınca (önceden monte edilen versiyonlar IKS ve IKG için de uygundur)
  • Damar izolasyonu: TPE
  • Daha fazla bilgi için veri sayfalarına bakın
  • Kalaylı bakır örgü
  • PUR dış kılıf, turuncu (RAL 2003)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Detaylar için veri sayfası

İletken bükümü

  • IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Güç kablosu:
    Sabit kurulum: 4 x dış çap
    Hareketli: 7,5 x dış çap
  • Sinyal kabloları:Sabit uygulama: 5 x dış çap Hareketli: 10 x dış çap

Nominal gerilim

  • Güç kablosu:- Güç damarları: U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- Kontrol damarları: 250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • Sinyal kabloları:300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Test gerilimi

  • Güç kablosu: Güç damarları: 4000 V Kontrol damarları: 2000 V
  • Signal cables: 500 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -30 °C ila +80 °C
  • Sabit: -50 °C ila +80 °C

Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri

  • 5 milyon hareket

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Indramat parça adları (IKG, IKS, INK, INS, RKL ve RKG), Bosch Rexroth AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.
  • Güç zinciri için kablolar sadece kurulumdan önce variller üzerinde taşınmalıdır.
  • Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.