LENZE® Standardı uyarınca SERVO kabloları

Motor ve resolver / enkoder kabloları - sertifikalı

Statik kullanım veya dinamik güç zinciri uygulamaları için LENZE® Standardına uygun servo motor ve geri besleme kabloları, UL/CSA AWM sertifikalı

  • Servo sürücüler
  • Sabit ve hareketli kullanım
  • EMC-uyumlu

Yağlara dayanıklı Parazit sinyalleri

CE CSA RU EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
Sabit kurulum için motor kabloları
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Sabit kullanım için PVC dış kılıflı, ekranlı enkoder kablosu
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Enerji zinciri uygulaması için için motor kabloları
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Enerji zinciri uygulamaları için enkoder ve resolver kablosu
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

Faydalar

  • Düşük kapasiteli motor kabloları
  • Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • Servo kontrolörü ve enkoder / resolver arasındaki bağlantı kablosu
  • Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
  • Fabrika mühendisliği
  • Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde

Norm referansları / Onaylar

  • Resolver ve enkoder kablosu:UL AWM Style 2464 sabit uygulamalar için, UL AWM Style 21165 hareketli uygulamalar için, CSA AWM I/II A/B
  • Motor Kablosu: UL AWM Style 2570 sabit uygulama için, UL AWM Style 20940 hareketli uygulama için, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • LENZE® standardı uyarınca tasarım:
  • Sabit uygulama dizayn: PVC dış kılıf, PP damar izolasyonu
  • Hareketli dizayn: PUR dış kılıf, TPE damar izolasyonu
  • Daha fazla bilgi için veri sayfalarına bakın
  • Sinyal kabloları: yeşil (RAL 6018)
  • Servo kablosu: turuncu (RAL 2003)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Enkoder kabloları- 7072508 (sabit uygulama)bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/bu+bk/wh- 7072517 (hareketli)gn/ye+bu/rd+gy/pk+bk/vt+bn/wh
  • Resolver cables:- 7072507 (fixed installation)bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/wh- 7072516 (flexible use)gn/ye+bu/rd+gy/pk+bn/wh

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 10 x dış çap
  • Sabit tesisar: 7,5 x dış çap

Nominal gerilim

  • Signal cables:30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Güç kabloları:
    - Güç damarları: U0/U 0.6/1 kV (VDE), 600 V (UL/CSA)
    - Kontrol damarları: 24 V (VDE )600 V (UL/CSA)

Test gerilimi

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -5 °C ila +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Lenze® parça adları (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL ve EYP) Lenze® AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir. DESINA®, German Machine Tool Builders' Association'ın tescilli ticari markasıdır.
  • Güç zinciri için kablolar sadece kurulumdan önce variller üzerinde taşınmalıdır.
  • Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.