Özel enkoder ve resolver kabloları

Değişken sürüş sistemleriyle uyumludur

Dinamik güç zinciri uygulamaları için muhtelif OEM standartlarına uygun PUR geri besleme kodlayıcı kabloları, UL/CSA AWM sertifikalı

  • Çeşitli enkoder sistemleriyle uyumlu
  • PUR dış kılıf
  • ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu

Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri Parazit sinyalleri UV-dayanım

CSA RU EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Renk Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
Heidenhain için uygun
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 siyah 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 siyah 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 siyah 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 siyah 56 102
ELAU için uygun
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 yeşil 44 95
KEB için uygun
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 yeşil 64 100
Berger Lahr için uygun
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 yeşil 56 120
B & R için uygun
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 yeşil 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 yeşil 40 80
FANUC için uygun
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 yeşil 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 yeşil 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 yeşil 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 yeşil 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 yeşil 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 yeşil 60 121

Faydalar

  • Makinelerin ekonomik verimliliğini artıran çok daha yüksek hız ve ivme sağlar
  • Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Servo sürücüler ve servo düzenekleri
  • Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
  • Fabrika mühendisliği
  • Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
  • Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde

Ürün özellikleri

  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • Yağlara karşı dayanıklı
  • IEC 60332-1-2 & CSA FT1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • UL/CSA AWM tipleri için lütfen veri sayfasına bakınız
  • UL File No. E63634
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • Özel OEM standartlarına uygun
  • Daha fazla bilgi için veri sayfalarına bakın
  • PUR dış kılıf
  • Dış kılıf rengi: bkz. parça tablosu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Genel

  • Yukarıda belirtilen servo kablolara yönelik daha fazla teknik bilgiyi talep üzerine alabilirsiniz.

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Sürücü sistemleri (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) tescilli ticari markalardır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir. DESINA®, German Machine Tool Builders' Association'ın tescilli ticari markasıdır.
  • Güç zinciri için kablolar sadece kurulumdan önce variller üzerinde taşınmalıdır.
  • Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.