SIEMENS® Standardı 6FX 8PLUS uyarınca SERVO kabloları

Motor ve resolver / enkoder kabloları - sertifikalı

Dinamik güç zinciri uygulamaları için SIEMENS® Standardı 6FX 8PLUS'a uygun servo motor ve geri besleme kabloları, UL/CSA AWM ve VDE sertifikalı

  • Servo sürücüler
  • PUR dış kılıf
  • EMC-uyumlu

Halojen içermeyen Mekanik dayanım Yağlara dayanıklı Enerji zinciri Parazit sinyalleri UV-dayanım

CE CSA RU VDE tarafından test edilmiştir EAC Fire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Referans ürün no. Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
Geri besleme / sinyal kabloları
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Motor kabloları
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Servo kabloları
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Faydalar

  • Makinelerin ekonomik verimliliğini artıran çok daha yüksek hız ve ivme sağlar
  • Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Servo kontrolörü ve enkoder / resolver arasındaki bağlantı kablosu
  • Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
  • Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
  • Montajda ve al ve yerleştir (pick-and-place) makinelerinde kullanım için
  • Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
  • Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde

Ürün özellikleri

  • Dinamik güç zinciri performans: 50 m'ye kadar hızlanma s². Hareket hızı 5 m / s'ye kadar çıkar. 100 m'ye kadar mesafeler.
  • Yatay eksende 100 metre hareket mesafesi ve 10 milyon kez hareket için dizayn edilmiştir.
  • Aşınma ve kesme dayanıklı, halojensiz, yağa dayanıklı
  • IEC 60332-1-2 & CSA FT1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • Güç kablosu:
    VDE-onaylı
    UL AWM Stil 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1
  • Sinyal kabloları: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • 100m kadar yatay hareket mesafeleri için
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • Bakır tellerden yapılmış ekstra ince büküm:
    > Sinyal kabloları: kalaylı
    > Güç kabloları: çıplak
  • Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
  • Kalaylı bakır örgü
  • PUR dış kılıf
  • Sinyal kabloları: yeşil (RAL 6018)
  • Servo kablosu: turuncu (RAL 2003)
  • Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Detaylar için veri sayfası

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Güç iletkeni:
    Statik: 4 x çap
    Dinamik:
    1,5 mm² - 16 mm²: 7,5 x çap
    25 mm² - 50 mm²: 10 x çap
    Sinyal kablosu:
    Statik: 4 x çap
    Dinamik: 8 x çap

Nominal gerilim

  • Sinyal kabloları: 30 V AC/DC
  • Güç kablosu: - Güç damarları: U0/U 600/1000 V (IEC) 1000 V (UL/CSA) - Kontrol damarları: 24 V AC/DC (IEC) 1000 V (UL/CSA)

Test gerilimi

  • Güç kablosu: 4 KV
  • Sinyal kabloları: 500 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -20 °C ile +60 °C
  • Sabit: -50 °C ila +80 °C

Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri

  • 10 milyon tur

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Siemens parça adları ((6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008), Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir
  • Güç zinciri için kablolar sadece kurulumdan önce variller üzerinde taşınmalıdır.
  • Ürün numaraları benzersiz Lapp ürünleri içindir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.