MULTI STANDART SC 2.1

ABD: UL-listeli (MTW), Kanada: CSA (TEW), Avrupa: <HAR> H07V-K (kesite bağlı olarak), kalay kaplı bükümler

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, elektrik ve kontrol kablosu, sahada kablolama için PVC tek damarlı, UL MTW VW-1, UL AWM stili 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

  • Birçok pazar için her sahada mükemmel
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Yağlara dayanıklı

CE CSA HAR RU UL EAC Fire

Ürün kodu Damar rengi İletken kesiti (mm²) Dış çap [mm] m/halka m/kutu Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
4160100
yeşil/sarı 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160111
yeşil 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160103
kahverengi 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160103K
kahverengi 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160101
siyah 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160101K
siyah 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160106
gri 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160106K
gri 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160102
mavi 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160102K
mavi 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160114
dark blue 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160114K
dark blue 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160109
turuncu 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160109K
turuncu 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160107
mor 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160107K
mor 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160110
sarı 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160105
beyaz 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160105K
beyaz 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160104
kırmızı 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160104K
kırmızı 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160108
pembe 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160126
mavi/beyaz 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160144
white/blue 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160144K
white/blue 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160200
yeşil/sarı 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160200K
yeşil/sarı 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160211
yeşil 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160203
kahverengi 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160203K
kahverengi 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160201
siyah 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160201K
siyah 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160206
gri 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160206K gri 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160202
mavi 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160202K
mavi 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160214
dark blue 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160214K
dark blue 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160209
turuncu 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160209K
turuncu 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160207
mor 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160207K
mor 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160210
sarı 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160205
beyaz 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160205K
beyaz 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160204
kırmızı 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160204K
kırmızı 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160208
pembe 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160226
mavi/beyaz 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160226K
mavi/beyaz 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160244
white/blue 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160244K
white/blue 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160300
yeşil/sarı 1 3,1 100 - 9,6 16
4160300K
yeşil/sarı 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160311
yeşil 1 3,1 100 - 9,6 16
4160303
kahverengi 1 3,1 100 - 9,6 16
4160303K
kahverengi 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160301
siyah 1 3,1 100 - 9,6 16
4160301K
siyah 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160306
gri 1 3,1 100 - 9,6 16
4160306K
gri 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160302
mavi 1 3,1 100 - 9,6 16
4160302K
mavi 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160314
dark blue 1 3,1 100 - 9,6 16
4160314K
dark blue 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160309
turuncu 1 3,1 100 - 9,6 16
4160309K
turuncu 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160307
mor 1 3,1 100 - 9,6 16
4160310
sarı 1 3,1 100 - 9,6 16
4160310K sarı 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160305
beyaz 1 3,1 100 - 9,6 16
4160305K
beyaz 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160304
kırmızı 1 3,1 100 - 9,6 16
4160304K
kırmızı 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160308
pembe 1 3,1 100 - 9,6 16
4160326
mavi/beyaz 1 3,1 100 - 9,6 16
4160326K
mavi/beyaz 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160344
white/blue 1 3,1 100 - 9,6 16
4160344K
white/blue 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160400
yeşil/sarı 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160400K
yeşil/sarı 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160411
yeşil 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160403
kahverengi 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160403K
kahverengi 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160401
siyah 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160401K
siyah 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160406
gri 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160406K
gri 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160402
mavi 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160402K
mavi 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160414
dark blue 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160414K
dark blue 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160409
turuncu 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160409K
turuncu 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160407
mor 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160410
sarı 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160410K
sarı 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160405
beyaz 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160405K
beyaz 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160404
kırmızı 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160404K
kırmızı 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160408
pembe 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160426
mavi/beyaz 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160426K
mavi/beyaz 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160444
white/blue 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160444K
white/blue 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160500
yeşil/sarı 2.5 4 100 - 24 37
4160500K
yeşil/sarı 2.5 4 - 900 24 37
4160511
yeşil 2.5 4 100 - 24 37
4160503
kahverengi 2.5 4 100 - 24 37
4160503K
kahverengi 2.5 4 - 900 24 37
4160501
siyah 2.5 4 100 - 24 37
4160501K
siyah 2.5 4 - 900 24 37
4160506
gri 2.5 4 100 - 24 37
4160506K
gri 2.5 4 - 900 24 37
4160502
mavi 2.5 4 100 - 24 37
4160502K
mavi 2.5 4 - 900 24 37
4160514
dark blue 2.5 4 100 - 24 37
4160514K
dark blue 2.5 4 - 900 24 37
4160509
turuncu 2.5 4 100 - 24 37
4160509K
turuncu 2.5 4 - 900 24 37
4160507
mor 2.5 4 100 - 24 37
4160510
sarı 2.5 4 100 - 24 37
4160510K
sarı 2.5 4 - 900 24 37
4160505
beyaz 2.5 4 100 - 24 37
4160505K
beyaz 2.5 4 - 900 24 37
4160504
kırmızı 2.5 4 100 - 24 37
4160504K
kırmızı 2.5 4 - 900 24 37
4160526
mavi/beyaz 2.5 4 100 - 24 37
4160544
white/blue 2.5 4 100 - 24 37
4160544K
white/blue 2.5 4 - 900 24 37
4160600
yeşil/sarı 4 4,6 100 - 38,4 49
4160600K
yeşil/sarı 4 4,6 - 600 38,4 49
4160611
yeşil 4 4,6 100 - 38,4 49
4160603
kahverengi 4 4,6 100 - 38,4 49
4160603K
kahverengi 4 4,6 - 600 38,4 49
4160601
siyah 4 4,6 100 - 38,4 49
4160601K
siyah 4 4,6 - 600 38,4 49
4160606
gri 4 4,6 100 - 38,4 49
4160602
mavi 4 4,6 100 - 38,4 49
4160602K
mavi 4 4,6 - 600 38,4 49
4160614
dark blue 4 4,6 100 - 38,4 49
4160614K dark blue 4 4,6 - 600 38,4 49
4160609
turuncu 4 4,6 100 - 38,4 49
4160609K
turuncu 4 4,6 - 600 38,4 49
4160607
mor 4 4,6 100 - 38,4 49
4160610
sarı 4 4,6 100 - 38,4 49
4160610K
sarı 4 4,6 - 600 38,4 49
4160605
beyaz 4 4,6 100 - 38,4 49
4160604
kırmızı 4 4,6 100 - 38,4 49
4160604K
kırmızı 4 4,6 - 600 38,4 49
4160626
mavi/beyaz 4 4,6 100 - 38,4 49
4160644
white/blue 4 4,6 100 - 38,4 49
4160700
yeşil/sarı 6 5,1 100 - 57,6 67
4160700K
yeşil/sarı 6 5,1 - 400 57,6 67
4160711
yeşil 6 5,1 100 - 57,6 67
4160703
kahverengi 6 5,1 100 - 57,6 67
4160701
siyah 6 5,1 100 - 57,6 67
4160701K
siyah 6 5,1 - 400 57,6 67
4160706
gri 6 5,1 100 - 57,6 67
4160706K gri 6 5,1 - 400 57,6 67
4160702
mavi 6 5,1 100 - 57,6 67
4160702K
mavi 6 5,1 - 400 57,6 67
4160714
dark blue 6 5,1 100 - 57,6 67
4160714K
dark blue 6 5,1 - 400 57,6 67
4160709
turuncu 6 5,1 100 - 57,6 67
4160709K
turuncu 6 5,1 - 400 57,6 67
4160707
mor 6 5,1 100 - 57,6 67
4160710
sarı 6 5,1 100 - 57,6 67
4160705
beyaz 6 5,1 100 - 57,6 67
4160704
kırmızı 6 5,1 100 - 57,6 67
4160704K
kırmızı 6 5,1 - 400 57,6 67
4160726
mavi/beyaz 6 5,1 100 - 57,6 67
4160744
white/blue 6 5,1 100 - 57,6 67
4160800
yeşil/sarı 10 6,8 100 - 96 120
4160811
yeşil 10 6,8 100 - 96 120
4160803
kahverengi 10 6,8 100 - 96 120
4160801
siyah 10 6,8 100 - 96 120
4160806
gri 10 6,8 100 - 96 120
4160802
mavi 10 6,8 100 - 96 120
4160814
dark blue 10 6,8 100 - 96 120
4160809
turuncu 10 6,8 100 - 96 120
4160810
sarı 10 6,8 100 - 96 120
4160805
beyaz 10 6,8 100 - 96 120
4160804
kırmızı 10 6,8 100 - 96 120
4160826
mavi/beyaz 10 6,8 100 - 96 120
4160844
white/blue 10 6,8 100 - 96 120
4160900
yeşil/sarı 16 9 100 - 153,6 185
4160911
yeşil 16 9 100 - 153,6 185
4160903
kahverengi 16 9 100 - 153,6 185
4160901
siyah 16 9 100 - 153,6 185
4160906
gri 16 9 100 - 153,6 185
4160902
mavi 16 9 100 - 153,6 185
4160914
dark blue 16 9 100 - 153,6 185
4160909
turuncu 16 9 100 - 153,6 185
4160910
sarı 16 9 100 - 153,6 185
4160905
beyaz 16 9 100 - 153,6 185
4160904
kırmızı 16 9 100 - 153,6 185
4161000
yeşil/sarı 25 10,2 100 - 240 260
4161011
yeşil 25 10,2 100 - 240 260
4161003
kahverengi 25 10,2 100 - 240 260
4161001
siyah 25 10,2 100 - 240 260
4161006
gri 25 10,2 100 - 240 260
4161002
mavi 25 10,2 100 - 240 260
4161009
turuncu 25 10,2 100 - 240 260
4161010
sarı 25 10,2 100 - 240 260
4161005
beyaz 25 10,2 100 - 240 260
4161004
kırmızı 25 10,2 100 - 240 260
4161100
yeşil/sarı 35 11,7 - - 336 360
4161111
yeşil 35 11,7 - - 336 360
4161101
siyah 35 11,7 - - 336 360
4161106
gri 35 11,7 - - 336 360
4161102
mavi 35 11,7 - - 336 360
4161105
beyaz 35 11,7 - - 336 360
4161104
kırmızı 35 11,7 - - 336 360
4161200
yeşil/sarı 50 13,9 - - 480 535
4161211
yeşil 50 13,9 - - 480 535
4161201
siyah 50 13,9 - - 480 535
4161202
mavi 50 13,9 - - 480 535
4161300
yeşil/sarı 70 16 - - 672 735