ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca

Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line

  • Uygulama odaklı performans kategorilerinde kablolar
  • Yeni tip konnektör, güvenli ekranlama bağlantısı
  • PVC dış kılıf

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiMekanik dayanımOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkStandart kılıf üniteli konntektörSu geçirmez

CEFire

Ürün kodu Dış boyutlar (mm)Uzunluk (m)Damar sayısı x Kesit (mm²)SIEMENS® montaj tanımlamasıBakır indeksi kg/1.000 adetDiğer ölçülerPaket miktarı
ÖLFLEX® SERVO Basic Line, Siemens 6FX5002 (PVC) uyarınca
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Diğer uzunluklar mevcuttur1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Diğer uzunluklar mevcuttur1
5480003365810.04G1,55CS01880Diğer uzunluklar mevcuttur1

Faydalar

  • Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat
  • Lapp kalite standartları
  • Yarı otomatik üretim prosesi, dünya çapında değişmeyen yüksek kaliteyi garantiler

Uygulama alanı

  • Yiyecek & İçecek Endüstrisi paketleme ve üretim makineleri
  • Ağaç İşleme Makineleri

Ürün özellikleri

  • PVC servo iletken, perdelenmiş
  • Basic Line, dayanıklı PVC dış kılıf ile statik uygulamalar için
  • İnovatif soket konsepti

Norm referansları / Onaylar

  • SIEMENS® standardı 6FX 5002 uyarınca tasarım
  • IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • Tüm ürün yelpazesi
  • 1,5mm² enine kesite sahip fren teli

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
  • Tek perli versiyonlar: siyah, beyaz
    Çift perli versiyonlar: beyaz sayılarla siyah 5; 6; 7; 8
    0,34mm² perler: WH / BN / GN / YE

İletken bükümü

  • IEC 60228/VDE 0295, sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • Güç ve kontrol damarları:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi

  • Damar/Damar: 4 kV
  • Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80°C)
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Siemens parça adları ((6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008), Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir
  • Diğer uzunluklar ve kablo sonlandırmaları talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Diğer ürünler ve uzunluklar internette https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/