H1Z2Z2-K

Çapraz bağlı solar kablolar - EN 50618 uyarınca TipH1Z2Z2-K sertifikalı

H1Z2Z2-K - EN 50618 uyarınca dayanık çapraz bağlı solar kablo for durable, fotovoltaik sistemlerde hava şartlarına dayanıklı

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • H1Z2Z2-K (EN 50618 standardına uygun tasarım)
  • Şimdiye kadarki ÖLFLEX® SOLAR XLR-R'nin yerine geçmiştir

Solar enerji Dış kullanım için uygun Halojen içermeyen Soğuğa dirençli Aside dayanıklı Isı dayanımı UV-dayanım

CE

Ürün kodu İletken kesiti (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
H1Z2Z2-K
Damar yalıtımı: beyaz / dış kılıf: siyah
1023552
4 5,4 38,4 62
1023553
6 5,9 57,6 84
1023554
10 7 96 126
1023590
25 10,4 240 270
Core insulation: white / Dış kılıf: kırmızı
1023572
4 5,4 38,4 62
1023573
6 5,9 57,6 84
1023574
10 7 96 126
Core insulation: white / Dış kılıf: Mavi
1023582
4 5,4 38,4 62
1023583
6 5,9 57,6 84
1023584
10 7 96 126

Faydalar

  • Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
  • Mekanik etkilere karşı dayanıklı
  • Dış mekân uygulamaları için

Uygulama alanı

  • DC sistem gerilimi maks. 1800 V'a kadar olan PV sistemleri
  • Solar modüller arasında kablolama için ve modül dizeleri ve DC/AC invertör arasında uzatma kablosu gibi
  • Esnek veya binaya entegre PV sistemleri

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 50618 ek E uyarınca hava/UV dayanım
  • EN 50396 uyarınca ozon dirençli
  • İyi çentik ve aşınma direnci
  • IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
    (halojen asit gazı miktarı)
    IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların korozifliği (asitlilik derecesi)

Norm referansları / Onaylar

  • H1Z2Z2-K (EN 50618 standardına uygun tasarım)
  • İstek üzerine başka enine kesit ölçülü tipler

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Çapraz bağlı kopolimerden damar izolasyonu
  • Damar renk kodu: beyaz
  • Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer dış kılıf
  • Dış kılıf rengi: Siyah, kızmızı veya mavi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

Nominal gerilim

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kVDC U0/U : 1,5/1,5 kV Maks. izin verilen çalışma voltajı: DC 1,8 kV

Test gerilimi

  • AC 6500 V

Akım nominal değeri

  • EN 50618 uyarınca, Tablo A.3

Sıcaklık aralığı

  • EN 60216-1 uyarınca -40°C ila +120°C maks. iletken sıcaklığı
    EN 50618 uyarınca ortam sıcaklık aralığı: -40°C ila +90°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.