CC kablo klipsi

CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces

Halojen içermeyenMontaj süresi

Ürün kodu Ürün açıklamasıMaks. demet çapı (mm)Priz alanı x yükseklik (mm)Adet / Paket
61723810CC 54,519 / 19 x 10100
61723820CC 118,526.0 / 26.0 x 12.0100
61723840CC 2114,526.0 / 26.0 x 16.0100

Faydalar

  • Özel destek unsuru, bir ya da daha fazla kablonun izolasyondan ödün vermeksizin çabuk yerleştirilip çıkartılması için dizayn edilmiştir.
  • Özel montaj hazırlıkları artık gerekli değildir

Uygulama alanı

  • Kablolar ve iletkenler için sabitleme elemanları
  • Naylon çift yapışkanlı klips
  • Birçok kabloyu paralel döşemek için mükemmel
  • 14,5 mm çapa kadar kablolar için uygundur

Norm referansları / Onaylar

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi

Genel

  • Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı

Talep üzerine

  • Talep halinde: Siyah renkli

Renk seçeneği

  • Doğal renk

Malzeme

  • Polyamid 6.6

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +85 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.