Küçük kablo bağı soketi

Kablo bağlarını bağlamak için yuvalı TC montaj yuvası

Halojen içermeyen

RU

Ürün kodu Ürün açıklamasıSabitleme tipiMalzemeÇap (mm)Bağ genişliği (mm)Ağırlık (g/100 adet)Adet / Paket
61724400TC 102vidalamaPA 6.64,44,8501000
61724420TC 104vidalamaPA 6.63,42,4111000
61724720TC 804vidalamaPA 6.62.42,4111000

Faydalar

  • Oldukça küçük ve alçak tasarım
  • İşlemesi kolay

Uygulama alanı

  • Kablo bağları için sabitleme elemanları
  • Kontra gömme vidalarla veya perçinle sabitleme
  • Tipik uygulama alanları: Kontrol panosu üretimi, motorlu araçlar, büro makineleri

Norm referansları / Onaylar

  • Dosya numarası: E49405
  • UL 94 V-2

Dahil

  • Vidalar, perçinler, vb. olmadan

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Renk seçeneği

  • Doğal renk

Malzeme

  • Polyamid 6.6
  • Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +85 °C

  • Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.