Montaj soketi,sele tipi

Kablo bağlarını bağlamak için yuvalı TC montaj yuvası

Halojen içermeyen

Ürün kodu Ürün açıklamasıSabitleme tipiMalzemeÇap (mm)Bağ genişliği (mm)Ağırlık (g/100 adet)Adet / Paket
61724920TC 140vidalamaPA 6.62.82,447500
61724510TC 141vidalamaPA 6.63.54,877500
61724910TC 142vidalamaPA 6.65.27,6120500

Faydalar

  • Kompakt yapı yüksek stabiliteyi garanti eder
  • Bu montaj soketinin prizma biçimindeki sırtı, torsiyonsuz sabitleme ve kabloları demet haline getirme imkanı sunar

Uygulama alanı

  • Kablo bağları için sabitleme elemanları
  • Vidalar veya perçinlerle sabitlemek için
  • Tipik uygulama alanları: Proses kontrol sistemleri, kontrol panosu üretimi ve makine mühendisliği

Norm referansları / Onaylar

  • UL 94 V-2

Dahil

  • Vidalar, perçinler, vb. olmadan

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı

Renk seçeneği

  • Beyaz

Malzeme

  • Polyamid 6.6
  • Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +85 °C

  • Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.