Yalıtımlı kablo pabucu
|
62000110
|
MCT geçme kablo pabucu yal. 4300-3129
|
yalıtımlı kablo pabuçları
|
0,5 - 1,5/1,5 - 2,5 mm²
|
AWG 22-16 / 16-14
|
oval
|
1
|
|
62000111
|
MCT geçme kablo pabucu yal. 4300-3128
|
yalıtımlı kablo pabuçları
|
0,1 - 0,4/4 - 6 mm²
|
AWG 26-22 / 12-10
|
oval
|
1
|
|
Kablo pabucu
|
62000112
|
MCT geçme kablo pabucu yalıtımsız 4300-3142
|
yalıtımsız kablo pabuçları
|
0,5 - 2,5/4 - 6 mm²
|
AWG 12-10 / 22-14
|
mandrel
|
1
|
|
62000113
|
MCT geçme kablo pabucu yalıtımsız 4300-3137
|
yalıtımsız kablo pabuçları
|
0,75/ 1,5/ 2,5 mm²
|
AWG 20-14
|
mandrel
|
1
|
|
62000114
|
MCT geçme kablo pabucu yalıtımsız 4300-3139
|
yalıtımsız kablo pabuçları
|
4/ 6/ 10 mm²
|
AWG 12-8
|
mandrel
|
1
|
|
Kablo Papuçları
|
62000115
|
MCT elemanı AEH 4300-3127
|
yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç papuçları
|
0,25 - 10 mm²
|
AWG 24-8
|
yamuk
|
1
|
|
62000116
|
MCT elemanı AEH 4300-3153
|
yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç papuçları
|
16 - 25 mm²
|
AWG 6-4
|
altıgen
|
1
|
|
62000117
|
MCT elemanı AEH 4300-3154
|
İletken uç kovanları, yalıtımlı ve yalıtımsız
|
35-50 mm²
|
AWG 2-0
|
altıgen
|
1
|
|
Panel konnektörleri (Tapalar)
|
62000118
|
MCT geçme kanat konnektörleri AEH 4300-3150
|
yalıtımsız panel konnektörleri
|
0,1 - 0,25/0,25 - 0,5/0,5 - 1,0 mm²
|
AWG 26-24 / 24-22 / 22-18
|
makaralı presleme
|
1
|
|
62000120
|
MCT geçme kanat konnektörleri AEH 4300-3146
|
yalıtımsız panel konnektörleri 6,3
|
0,5 - 1,0/1,5 - 2,5/4 - 6 mm²
|
AWG 22-18 / 16-14 /12-10
|
makaralı presleme
|
1
|
|
62000121
|
MCT ek eleman LWL 4300-3141
|
Fiber optik (POF) F-SMA/B-FOC (ST)
|
4,52/5,41/3,84/3,25 mm
|
0,178/0,213/0,151/3,251 mm
|
altıgen
|
1
|
|
BNC konnektör
|
62000122
|
MCT elemanı BNC 4300-3140 RG 174/179
|
BNC fişi
|
4,52/3,25/1,69/0,7 mm
|
0,178/0,128/0,067/0,711 mm
|
altıgen
|
1
|
|
62000123
|
MCT elemanı BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71
|
BNC fişi
|
1,69/ 5,41/ 6,48 mm
|
0,067/ 0,213/ 6,477 mm
|
altıgen
|
1
|
|
62000124
|
MCT elemanı BNC 4300-3138 RG 6/59
|
BNC fişi
|
9,14/8,23 mm
|
0,360/8,230 mm
|
altıgen
|
1
|
|
RJ45
|
62000125
|
MCT ek eleman RJ45 4300-3144
|
RJ 45
|
RJ-45 8/8
|
-
|
-
|
1
|
|
RJ 11
|
62000126
|
MCT ek eleman RJ11 4300-3132
|
RJ11
|
RJ-11 6/6, 6/4, 6/2
|
-
|
-
|
1
|
|
pin konnektörler
|
62000127
|
MCT insert turned connectors 4300-3147
|
bükümlü bağlantı
|
0,14 - 4 mm²
|
AWG 26-12
|
kare
|
1
|
|
62000128
|
MCT insert turned connectors 4300-3148
|
bükümlü bağlantı
|
6 - 10 mm²
|
AWG 10-8
|
kare
|
1
|
|