Mobil sıkma aleti sıkma pensesi

Mobil sıkma aleti: Evrensel sıkma aleti, değiştirilebilir çene. Bakım/Servise özel

Hızlı değiştirilebilen iç kısım

Düşük ağırlık

Ürün kodu Ürün tanımı Sıkma iç kısımsı Paket Miktarı
62000100
MCT, sıkma iç kısmı dahil İletken uç papuçları 0,25 - 10 mm² 1
62000105
MCT - 1
62000102 MCT kasası, boş - 1

Faydalar

  • Güvenilir – sıkma performansı, paralel bir işlem zamanı ile istikrarlı ve hassastır
  • Kolay ve hızlı değiştirilebilen iç kısımlar
  • Hafif
  • Ergonomik plastik saplar

Uygulama alanı

  • İdeal sıkma pensesi

Not

  • Yeni iç kısım yerleştirirken sıkma pensesi kapalı tutulmalıdır

Dahil

  • Ürün no. 62000100: Sıkma pensesi ve 0,25-10mm 2 için iç kısım
  • Ürün no. 62000105: Sadece sıkma pensesi ( Kasasız )
  • Ürün no.62000102: Sıkma aleti ve çeşitli uçları saklamak için uygun plastik kasa

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.