RSK-FLAG konnektörü

Tek parça SHIELD-KON blendajlı konektör için RSK toprak kelepçesi, konvansiyonel iletken montajına hızlı ve ucuz bir alternatif

Ürün kodu Ürün tanımı Şunlar için kullanılır: Delik çapı (mm) Adet / Paket
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100

Faydalar

  • RSK topraklama kelepçeleri, geleneksel iletken kurumlarına göre hızlı ve uygun maliyetli bir alternatiftir
  • Montaj deliği sayesinde bir topraklı ekipman parçasına kolay ve doğrudan RSK-FLAG bağlantısı

Uygulama alanı

  • Tek parça SHIELD-KON® konnektörler RSK için
  • Blendajlı bir kablonun yer altı veya topraklama terminaline sabitlenmesi için düzenek

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 Class-Description: Topraklama ve paratoner için aksesuar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000490
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Topraklama ve paratoner için aksesuarlar

Malzeme

  • Kalaylı elektrolitik bakır

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.