DSA 0110 + DSA 0725 sıkma pensesi
DSA 0110 ve DAS 0725: 0,1 ila 1,5 mm2 ve 0,5 ila 2,5 mm2 yalıtımlı kablo pabuçları ve bıçak/panel konektörleri gibi yalıtımlı konektörleri sıkmak için sıkma pensesi
Ürün kodu | Ürün tanımı | For mm² | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
61722050 | DSA 0110 | - | 0,35 | 225 | 1 | |
61722060 | DSA 0725 | - | 0,35 | 192 | 1 |
Faydalar
- Sol ve sağ elini kullananlar için uygun
- Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
- Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
- Pres matrisinin kesidi kontrol amacıyla kablo pabuçları içine kabartmalı olarak yazılmıştır
- Cebri bitirme sistemine göre presleme
Uygulama alanı
- Yalıtımlı bağlantılar için güvenlik presleme pensesi
- İzolasyonlu kablo pabuçları, bıçaklı konnektörler ve diğer konnektörler için
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Norm referansları / Onaylar
- DIN standartları uyarınca test edildi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Ayarlanabilir sıkma basıncı
Not
- Sıkma profili: Oval
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.