CK 90 kablo sıkma pensesi

95mm²'ye kadar çaplarda iletken ucu pabuçları için CK 90 Sıkma pensesi/aleti

Ürün kodu Ürün tanımı mm² için Sıkma profili Ağırlık (kg) Uzunluk (mm) Adet / Paket
62120189 CK 90 50 - 90 yamuk 0,18 300 1

Faydalar

  • Cebri kilitleme tam preslemeyi garantiler

Uygulama alanı

  • 50 - 95 mm² arasında çok büyük iletken uç kovanları için sıkma aleti
  • İzolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanlarını preslemek için

Ürün özellikleri

  • Yan iç kısımlı 3 presleme matrisi: 50/ 70/ 95 mm²

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel

  • Genişlik: 90 mm

Not

  • Sıkma profili: Yamuk

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.