KEBS 0560 TWIN sıkma pensesi

İkiz iletken uç kovanlarını sıkmak için KEBS 0560 ergonomik sıkma pensesi, dayanıklı ve güvenilir

Dayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımı mm² için Sıkma profili Ağırlık (kg) Uzunluk (mm) Adet / Paket
61791055 KEBS 0560 TWIN - yamuk 0,5 220 1

Faydalar

  • Ancak presleme işlemi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan kilitleme fonksiyonu
  • Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
  • Saplar büyük ve küçük ellere uyar
  • Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

  • Yalıtımlı/yalıtımsız iletken uç kovanları ve TWIN iletken uç kovanları için ön preslemeli pense

Ürün özellikleri

  • Presleme uzunluğu: en fazla 16 mm
  • Önden besleme

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel

  • Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not

  • Sıkma profili: Yamuk

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.